Светильник на светодиодах - первый светильник специально для распределительного шкафа! Инновационная светодиодная технология обеспечивает лучшую освещенность всего пространства шкафа.
- Статья №.:
- SZ 2500214
- Исполнение
- с розеткой
- Преимущества
- Оптимальное освещение в шкафу
- На выбор крепление на защелках, винтах или магнитах
- Подходящее оборудование для любого случая применения
- Исполнение
- Розетка
- Поворотный разъем 90°
- Изменение распределения света
- Материал
- Корпус светильника: прессованный алюминий
Light cover: Polycarbonate
Торцы светильника: ПК-АБС - Цвет
- Корпус: RAL 7016
- Комплект поставки
- Вкл. крепежные винты
- Номинальная мощность
- 11 Вт
- Возможности подключения
- Ввод питания, 3-пол.
- Сквозное подключение, 3-пол.
- Концевой выключатель двери
- Overvoltage category
- II
- Класс защиты
- II (с защитной изоляцией)
- Тип монтажа светильника
- На винтах
- На зажимах
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 2500 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 300 В AC
- Возможности монтажа
- Непосредственно на профиле шкафа с перфорацией 25 мм
- Световой поток
- 900 lm
- Цвет светового излучения
- 4000 K (нейтрально-белый)
- Указание
- Комплектующие для подключения необходимо заказывать отдельно
- Размер
- Ширина: 437 мм
Высота: 80 мм
Глубина: 44 мм - Диапазон рабочих температур
- -20 °C...55 °C
- Розетки
- USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 125 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Исполнение розетки
- USA/CDN (тип B, NEMA 5-15)
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 20
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,599 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 13,6
- Код ТНВЭД
- 94054990
- EAN
- 4028177811324
- ETIM 9
- EC000321
- ETIM 8
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Описание продукта
- SZ светильник на светодиодах, 900 Люмен, L: 437 мм, 100-125 В, с розеткой для США