Для питания или последовательного подключения.
- Статья №.:
- SZ 4315150
- Исполнение
- Для электропитания (с розеткой и разгрузкой от натяжения, без штекера)
- Длина
- 3 000 мм
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,4 kg
- Gross weight
- 0,422 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177444478
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения, для электропитания с разъемом и разгрузкой от натяжения, без штекера, L: 3000 мм, UL
- Документация
- Info sheet