Для питания или последовательного подключения.
- Статья №.:
- SZ 4315200
- Исполнение
- Последовательное подключение/электропитание через элемент подключения SZ 2507.500 (с розеткой и вилкой)
- Длина
- 1 000 мм
- Размер
- Длина: 1.000 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,625 kg
- Gross weight
- 0,648 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177098640
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения для последовательного подключения/электропитания, через элемент подключения 2507.500, с разъемом и штекером, L: 1000 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK