- Статья №.:
- SZ 4315400
- Исполнение
- Последовательное подключение/электропитание через элемент подключения SZ 2507.500 (с розеткой и вилкой)
- Длина
- 600 мм
- Размер
- Длина: 600 мм
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,39 kg
- Gross weight
- 0,449 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177152878
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения для последовательного подключения/электропитания, через элемент подключения 2507.500, с разъемом и штекером, L: 600 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK