Для питания или последовательного подключения.
- Статья №.:
- SZ 4315450
- Исполнение
- Сквозной монтаж (с розеткой и штекером)
- Длина
- 600 мм
- Размер
- Длина: 600 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,119 kg
- Gross weight
- 0,121 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177444485
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения для последовательного подключения/электропитания, с разъемом и штекером, L: 600 мм, UL