Для питания или последовательного подключения.
- Статья №.:
- SZ 4315600
- Исполнение
- Последовательное подключение/электропитание через элемент подключения SZ 2507.500 (с розеткой и вилкой)
- Длина
- 4 000 мм
- Размер
- Длина: 4.000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,43 kg
- Gross weight
- 0,463 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177261495
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения для последовательного подключения/электропитания, через элемент подключения 2507.500, с разъемом и штекером, L: 4000 мм
- Декларации
- Декларация о соответствии UK