Концевой выключатель двери

Статья №.: SZ 4315320

с монтажными комплектующими, с или без соединительного провода.

Статья №.:
SZ 4315320
Исполнение
с кабелем подключения
Длина
1 000 мм
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
6000 В AC
Номинальное напряжение изоляции
400 В AC
Возможности монтажа
для стандарттого и комфортного светильника без встроенного концевого выключателя
Размер
Длина: 1.000 мм
Электрическое подключение
240 В AC/6 A
125 В AC/8 A
24 В AC/6 A
24 В DC/6 A
Номинальное рабочее напряжение
400 В
Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
IP 40
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,139 kg
Gross weight
0,149 kg
Код ТНВЭД
85365019
EAN
4028177581333
ETIM 9
EC002626
ETIM 8
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Описание продукта
SZ концевой выключатель двери, с кабелем подключения, L: 1000 мм, оранжевый
Допуски
CQC
CQC-CCC
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Документация
Info sheet