Продукт снимается с производства с: 30 янв. 2016 г.
- Статья №.:
- SZ 4315550
- Исполнение
- с кабелем подключения
- Длина
- 600 мм
- Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение фаза – фаза
- 6000 В AC
- Номинальное напряжение изоляции
- 400 В AC
- Возможности монтажа
- для стандарттого и комфортного светильника без встроенного концевого выключателя
- Размер
- Длина: 600 мм
- Электрическое подключение
- 240 В AC/6 A
125 В AC/8 A
24 В AC/6 A
24 В DC/6 A - Номинальное рабочее напряжение
- 400 В
- Степень защиты IP согл. МЭК 60 529
- IP 40
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,115 kg
- Gross weight
- 0,122 kg
- Код ТНВЭД
- 85365019
- EAN
- 4028177501461
- ETIM 9
- EC002626
- ETIM 8
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Описание продукта
- SZ концевой выключатель двери, с кабелем подключения, L: 600 мм, серый, UL
- Документация
- Info sheet