Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Статья №.:
- SZ 2500400
- Исполнение
- Ввод питания, 3-пол. (с разъемом, без штекера)
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Оранжевый
- Сечение
- 1,5 мм²
- Длина
- 3 000 мм
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 1,5 kg
- Gross weight
- 1,56 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177809093
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения, для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм
- Документация
- Safety instructions