Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Статья №.:
- SZ 2500410
- Исполнение
- Ввод питания, 2-пол. (с разъемом, без штекера)
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Чёрный
- Длина
- 3 000 мм
- AWG
- AWG 18
- Указание
- Pole markings: 1 = + / 2 = -
- Стандарты
- Провода подключения к сети: AVLV2
- Разъем подключения к сети: ECBT2
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 24 В (DC)
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,95 kg
- Gross weight
- 1,046 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177809109
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения, для ввода питания, 2-пол., 24 В DC, L: 3000 мм
- Документация
- Safety instructions