Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Статья №.:
- SZ 2500500
- Исполнение
- Ввод питания, 3-пол. (с разъемом, без штекера)
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения светильников на светодиодах.
- Цвет
- Оранжевый
- Длина
- 3 000 мм
- AWG
- AWG 16
- Стандарты
- Провода подключения к сети: AVLV2
- Разъем подключения к сети: ECBT2
- Размер
- Длина: 3.000 мм
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В, 1~, 50 Гц/60 Гц
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,345 kg
- Gross weight
- 0,359 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177811379
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель подключения, для ввода питания, 3-пол., 100-240 В, L: 3000 мм, UL