Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов.
- Статья №.:
- DK 7859010
- Исполнение
- Евроштекер EN 50075, CEE 7/16, тип: H05VV-F, 2 x 0,75 мм²
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения IT-светильников на светодиодах.
- Цвет
- черный
- Длина кабеля подключения
- 2 000 мм
- Указание
- Готовые кабели подключения со штекарами следует использовать исключительно с IT-светильником на светодиодах
- Использование с другими светильниками Rittal или посторонними продуктами не допускается
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,15 kg
- Gross weight
- 0,152 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177815643
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK сетевой кабель с евро штекером, для IT-светильника на светодиодах 7859.000, L: 2 м,
- Декларации
- Декларация о соответствии