Кабель подключения или удлинитель с различными типами штекеров и разъемов.
- Статья №.:
- DK 7859020
- Исполнение
- Штекер для маломощного оборудования C18, МЭК 60320, подходит для C13, тип SJT 2 x 18 60D
- Описание продукта
- Для быстрого и простого подключения IT-светильников на светодиодах.
- Цвет
- черный
- Длина кабеля подключения
- 2 000 мм
- Указание
- Готовые кабели подключения со штекарами следует использовать исключительно с IT-светильником на светодиодах
- Использование с другими светильниками Rittal или посторонними продуктами не допускается
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,21 kg
- Gross weight
- 0,22 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177815650
- ETIM 9
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- DK сетевой кабель с МЭК C18, для IT-светильника на светодиодах 7859.000