Комплектующие для подключения для самостоятельной подготовки для светильника на светодиодах, штекер/разъем

Статья №.: SZ 2500600

Sockets and connectors for individual assembly of connection cables.

Статья №.:
SZ 2500600
Исполнение
Разъем, 3-пол.
Cross-section, nominal
1,5 мм²
Размер
Ширина: 17,9 мм
Высота: 14 мм
Глубина: 63,6 мм
Подключение проводов, сплошных
0,25 ‐ 1,5 мм²
Connection of round conductors, single-wire AWG
AWG 16 ‐ AWG 22
Подключение проводов, многопроволочных
0,25 ‐ 1 мм²
Подключение проводов, многопроволочных
AWG 18 ‐ AWG 22
Номинальное рабочее напряжение
100 В - 240 В
Упаковка
5 шт.
Вес нетто
0,065 kg
Gross weight
0,084 kg
Код ТНВЭД
85369095
EAN
4028177918733
ETIM 9
EC002567
ETIM 8
EC000458
ECLASS 8.0
27440314
Описание продукта
SZ разъем , для ввода питания и последовательного подключения, 3пол., 100-240В, комплектующие для самостоятельной подготовки
Допуски
UR + C-UR (recognized)
Декларации
Декларация о соответствии
Декларация о соответствии UK
Декларация производителя
Документация
Руководство