- Статья №.:
- SZ 2500630
- Исполнение
- Штекер, 3-пол.
- Cross-section, nominal
- 1,5 мм²
- Размер
- Ширина: 17,9 мм
Высота: 14 мм
Глубина: 63,6 мм
- Подключение проводов, сплошных
- 0,25 ‐ 1,5 мм²
- Connection of round conductors, single-wire AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Подключение проводов, многопроволочных
- 0,25 ‐ 1 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Номинальное рабочее напряжение
- 100 В - 240 В
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,05 kg
- Gross weight
- 0,08 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177918764
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Описание продукта
-
SZ штекер, для последовательного подключения, 3-пол., 100-240 В, 3-пол., 100-240 В, комплектующие для самостоятельной подготовки