- Статья №.:
- SZ 2500640
- Исполнение
- Штекер, 2-пол.
- Cross-section, nominal
- 1,5 мм²
- Размер
- Ширина: 15,6 мм
Высота: 13,2 мм
Глубина: 61,6 мм
- Подключение проводов, сплошных
- 0,25 ‐ 1,5 мм²
- Connection of round conductors, single-wire AWG
- AWG 16 ‐ AWG 22
- Подключение проводов, многопроволочных
- 0,25 ‐ 1 мм²
- Подключение проводов, многопроволочных
- AWG 18 ‐ AWG 22
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,045 kg
- Gross weight
- 0,064 kg
- Код ТНВЭД
- 85369095
- EAN
- 4028177918771
- ETIM 9
- EC002567
- ETIM 8
- EC000458
- ECLASS 8.0
- 27440314
- Описание продукта
-
SZ штекер , для последовательного подключения, 2пол., 24 В DC, комплектующие для самостоятельной подготовки