Провод подключения с готовым штекером для простого и быстрого соединения светильников на светодиодах. С открытым концом для индивидуального укорачивания провода подключения.
- Статья №.:
- SZ 2500660
- Исполнение
- Кабель для концевого выключателя
- Описание продукта
- Провод подключения с готовым штекером для простого и быстрого соединения светильников на светодиодах. С открытым концом для индивидуального укорачивания провода подключения.
- Цвет
- черный
- Длина кабеля подключения
- 3 000 мм
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,13 kg
- Gross weight
- 0,147 kg
- Код ТНВЭД
- 85444290
- EAN
- 4028177918795
- ETIM 9
- EC001576
- ETIM 8
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- Описание продукта
- SZ кабель для концевого выключателя, L: 3000 мм, черный, комплектующие для самостоятельной подготовки
- Листы данных
- Graphics