Между командными панелями, клеммными коробками, компактными распределительными шкафами и горизонтальными и вертикальными поверхностями. Предварительно смонтировать половинки соединителя с обеих сторон, вставить друг в друга и зафиксировать с помощью стопорного болта или установить угол поворота.
- Статья №.:
- CP 6016200
- Описание продукта
- Между командными панелями, клеммными коробками, компактными распределительными шкафами и горизонтальными и вертикальными поверхностями. Предварительно смонтировать половинки соединителя с обеих сторон, вставить друг в друга и зафиксировать с помощью стопорного болта или установить угол поворота.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал для обеих сторон.
- Указание
- Стопорные болты могут быть заменены обычными зажимными рукоятками (M10 x 50 мм).
- Rotation angle/swivel area
- ±105° регулируется зубчатым зацеплением с шагом 7,5°.
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 1,6 kg
- Gross weight
- 1,778 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177319509
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Описание продукта
- CP соединитель корпуса, регулируемый
- Документация
- Info sheet