Регулируемые соединители рам для панелей Comfort для монтажа между командной панелью и корпусом клавиатуры и горизонтальными или вертикальными поверхностями.
- Статья №.:
- CP 6005500
- Описание продукта
- Устанавливается между командной панелью и корпусом для клавиатуры и горизонтальными или вертикальными поверхностями.
- Материал
- Цинковое литье под давлением
- Поверхность
- Порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7024
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал и рукоятку зажима для обеих сторон.
- Rotation angle/swivel area
- Регулируется зубчатым зацеплением с шагом 8°.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,758 kg
- Код ТНВЭД
- 79070000
- EAN
- 4028177490116
- ETIM 9
- EC002504
- ECLASS 8.0
- 27142423
- Описание продукта
- CP соединитель рам, регулируемый для панели Comfort