Напр. монтажная рама, шарниры и настенное крепление.
- Статья №.:
- PK 9545000
- Описание продукта
- Для индивидуального внутреннего монтажа.
- Материал
- 2,5 мм жесткая бумага с меламинфенольным покрытием
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Монтажная панель
Самонарезающие крепежные винты - Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 110 мм x 110 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: PK
Ширина: = 130 мм
Высота: = 130 мм - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,54 kg
- Код ТНВЭД
- 39269097
- EAN
- 4028177140035
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216