Монтажная панель для PK

Статья №.: PK 9547000

Напр. монтажная рама, шарниры и настенное крепление.

Статья №.:
PK 9547000
Описание продукта
Для индивидуального внутреннего монтажа.
Материал
2,5 мм жесткая бумага с меламинфенольным покрытием
Цвет
RAL 7035
Комплект поставки
Монтажная панель
Самонарезающие крепежные винты
Размеры монтажной панели (Ш x В)
150 мм x 90 мм
Подходит для
Тип корпуса: PK
Ширина: = 180 мм
Высота: = 110 мм
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,6 kg
Gross weight
0,645 kg
Код ТНВЭД
39269097
EAN
4028177140073
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216