Монтажная панель для GA

Статья №.: GA 9114700

Для индивидуального внутреннего монтажа, с крепежными отверстиями.

Статья №.:
GA 9114700
Описание продукта
Для индивидуального внутреннего монтажа, с крепежными отверстиями.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Размеры монтажной панели (Ш x В)
344 мм x 142 мм
Подходит для
Тип корпуса: GA
Ширина: = 360 мм
Высота: = 160 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
0,5 kg
Gross weight
0,558 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177154353
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
GA монтажная панель, ШВ: 346x142 мм