Для индивидуального внутреннего монтажа, с крепежными отверстиями.
- Статья №.:
- GA 9117700
- Описание продукта
- Для индивидуального внутреннего монтажа, с крепежными отверстиями.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Размеры монтажной панели (Ш x В)
- 264 мм x 214 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: GA
Ширина: = 280 мм
Высота: = 232 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,6 kg
- Gross weight
- 0,663 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177154377
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- GA монтажная панель, ШВ: 264x214 мм