Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
- Статья №.:
- VX 8617660
- Описание продукта
- Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
- Преимущества
- Для индивидуального внутреннего монтажа в окантовке дополнительно предусмотрена системная перфорация.
- Материал
- Листовая сталь, 1,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
- Указание
- В VX SE на профиле шкафа в сочетании с адаптерной шиной VX
- Размер
- Ширина: 438 мм
Высота: 398 мм - Подходит для типа корпуса
- VX
- VX SE
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
Ширина/глубина: 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2,3 kg
- Gross weight
- 2,32 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- VX секционная панель, размер: 500x400 мм