Секционные монтажные панели для TS, VX SE

Статья №.: TS 8614040

Для универсального внутреннего оборудования и дополнительных монтажных уровней.

Статья №.:
TS 8614040
Описание продукта
Для универсального внутреннего монтажа, также в сочетании с системными шасси и монтажными перемычками. Позволяют легко производить замену неисправных блоков. Дополнительные уровни монтажа.
Материал
Листовая сталь, 2,5 мм
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
Секционные монтажные панели крепятся при крепежных комплектующих на внутренний уровень крепления , непосредственно к вертикальным профилям шкафа. В этом положении монтажа (как по ширине, так и по глубине) они образуют единую плоскость с системными шасси TS 17 x 73 мм и монтажными поперечинами TS для внутреннего монтажного уровня.
Размер
Ширина: 900 мм
Высота: 300 мм
Подходит для
Тип корпуса: TS
VX SE
Ширина: = 400 мм
= 1.000 мм
Глубина: = 400 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
6,4 kg
Gross weight
6,7 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177212251
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216
Описание продукта
TS Секционная монтажная панель, для TS, SE, Ш/ГВ: 900x300 мм
Документация
Руководство