Для установки в верхнюю и среднюю части пульта при помощи системных шин для внутреннего монтажа.
- Статья №.:
- TP 6730310
- Описание продукта
- Для простого монтажа на предварительно устанавливаемых крепежных винтах.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- верхнюю и среднюю части пульта при помощи системных шин для внутреннего монтажа
- нижнюю часть пульта на смонтированные по глубине системные шасси или монтажные перемычки
- Другие шкафы на шины с шагом перфорации 25 мм
- Указание
- Возможно соединение при помощи винтов в боковой части
- Максимальная монтажная глубина для секционных монтажных панелей = ширина пульта минус 100 мм
- У TP дополнительно необходима шина для внутреннего монтажа TP
- Размер
- Ширина: 200 мм
Высота: 437 мм - Подходит для типа корпуса
- TP
- TS
- VX SE
- CX
- Подходит для
- Тип корпуса: TP
TS
VX SE
CX - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 2 kg
- Gross weight
- 2,04 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 7,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177554474
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Описание продукта
- TP секционные монтажные панели, навесные, для TS, SE, TP, ШВ: 200x437 мм