Для установки монтажных плоскостей, монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм.
Монтажная панель для базовых корпусов CS New
Статья №.: CS 9765090
- Статья №.:
- CS 9765090
- Описание продукта
- Для создания монтажных уровней. Монтажные панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- При ширине корпуса в 1200 мм возможен секционный монтаж оборудования на одну или две монтажные панели шириной 600 мм.
- Размер
- Ширина: 499 мм
Высота: 696 мм - Подходит для типа корпуса
- Базовые корпуса CS
- Подходит для
- Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 600 мм
Высота: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 4,8 kg
- Gross weight
- 5 kg
- Код ТНВЭД
- 76169990
- EAN
- 4028177216822
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Документация
- Руководство