Для установки монтажных плоскостей, монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм.
- Статья №.:
- CS 9765092
- Описание продукта
- Для создания монтажных уровней. Монтажные панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.
- Материал
- Алюминий, 3 мм
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Указание
- При ширине корпуса в 1200 мм возможен секционный монтаж оборудования на одну или две монтажные панели шириной 600 мм.
- Размер
- Ширина: 499 мм
Высота: 1.096 мм - Подходит для типа корпуса
- Базовые корпуса CS
- Подходит для
- Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 600 мм
Высота: = 1.200 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 6,66 kg
- Gross weight
- 7,366 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177216846
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- CS монтажные панели бля базовых корпусов CS New, ШВ: 600x1200 мм
- Документация
- Руководство