Монтажная панель для базовых корпусов CS New

Статья №.: CS 9765096

Для установки монтажных плоскостей, монтируются на произвольную глубину с шагом 25 мм.

Статья №.:
CS 9765096
Описание продукта
Для создания монтажных уровней. Монтажные панели регулируются по глубине с шагом 25 мм.
Материал
Алюминий, 3 мм
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Указание
При ширине корпуса в 1200 мм возможен секционный монтаж оборудования на одну или две монтажные панели шириной 600 мм.
Размер
Ширина: 699 мм
Высота: 1.496 мм
Подходит для типа корпуса
Базовые корпуса CS
Подходит для
Тип корпуса: Базовые корпуса CS
Ширина: = 800 мм
Высота: = 1.600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
11,5 kg
Gross weight
13 kg
Код ТНВЭД
76169990
EAN
4028177216884
ETIM 9
EC000213
ECLASS 8.0
27409216