Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
- Статья №.:
- VX 8617630
- Описание продукта
- Для крепления дополнительных компонентов в шкафу. Секционные монтажные панели могут особо гибко использоваться и обеспечивают таким образом платформу для различных применений.
- Материал
- Листовая сталь, 2,5 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Монтаж может производиться вертикальность в качестве монтажной поверхности или горизонтально
- Крепление производится непосредственно на профиле шкафа
- При монтаже с выдвижением крепление производится с помощтю системных шасси на любом монтажном уровне в шкафу
- При многоуровневом монтаже друг за другом секционные панели могут монтироваться на шарнирном креплении, для быстрого доступа к расположенным сзади компонентам.
- Указание
- Для установки в VX SE, PC, IW необходима адаптерная шина VX
- Размер
- Ширина: 1.100 мм
Глубина: 400 мм - Подходит для типа корпуса
- VX
- VX SE
- PC
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
VX SE
PC
Ширина: = 1.200 мм
Глубина: = 500 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 10,564 kg
- Gross weight
- 11,12 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 41,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177919488
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Описание продукта
- VX секционная монтажная панель, размер: 1100x400 мм