Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Статья №.:
- TS 4593000
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- по периметру
- с выдвижением вперед с шагом 25 мм
- Указание
- Вставить снизу, сверху или сбоку между планкой и панелью и закрепить с помощью винта.
- Дополнительно необходимо: монтжные перемычки, системные шасси, монтажные шины или монтажные шасси
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
SE - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1,28 kg
- Gross weight
- 1,397 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: по периметру/с выдвижением вперед
- Документация
- Info sheet