Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Статья №.:
- TS 8800050
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Сбоку
- сзади, непосредственно на раму шкафа
- Указание
- Вставить сбоку и закрепить с помощью винтов. Дополнительно монтажную панель можно просверлить по задней С-образной кромке и зафиксировать.
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
SE - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,8 kg
- Gross weight
- 0,92 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177212459
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: сбоку/сзади
- Документация
- Info sheet