Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Статья №.:
- TS 8800090
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Преимущества
- Отсутствие воздействий на монтажную поверхность. По выбору может использоваться в качестве фиксатора или винтового крепления.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Сбоку
- сзади, непосредственно на раму шкафа
- с выдвижением вперед с шагом 25 мм
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
SE - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 0,42 kg
- Gross weight
- 0,55 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177232716
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: сбоку/сзади/с выдвижением
- Документация
- Info sheet