Фиксаторы монтажных панелей для TS, VX SE

Статья №.: TS 8800610

Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.

Статья №.:
TS 8800610
Описание продукта
Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
Преимущества
Отсутствие воздействий на монтажную поверхность, однако монтаж возможен только со стороны задней стенки шкафа.
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Сбоку
сзади, непосредственно на раму шкафа
Подходит для
Тип корпуса: TS 8
SE
Упаковка
10 шт.
Вес нетто
0,66 kg
Gross weight
0,75 kg
Код ТНВЭД
94039910
EAN
4028177317628
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: сбоку/сзади
Документация
Info sheet