Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Статья №.:
- TS 8800630
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Выбор в зависимости от положения монтажа, вида монтажа и шкафа.
- Преимущества
- Отсутствие воздействий на монтажную поверхность, однако монтаж возможен только со стороны задней стенки шкафа.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Сбоку, на половине высоты совместно с соединителем монтажных панелей при использовании с TS
- в предпоследней монтажной позиции
- с выдвижением вперед (состояние поставки)
- Подходит для
- Тип корпуса: TS 8
SE - Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1,51 kg
- Gross weight
- 1,736 kg
- Код ТНВЭД
- 94039910
- EAN
- 4028177319158
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Фиксатор монтажной панели, монтаж: сбоку с соединителем монтажных панелей/в предпоследней монтажной позиции/с выдвижением вперед
- Документация
- Руководство