За счет минимального расстояния между двумя монтажными панелями достигается максимальная глубина для двусторонних конструкций.
- Статья №.:
- TS 8800280
- Описание продукта
- За счет минимального расстояния между двумя монтажными панелями достигается максимальная глубина для двусторонних конструкций.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Указание
- Монтажная глубина спереди и сзади, при установке в центре = (глубина шкафа – 48 мм): 2.
- Пример: У шкафа TS с глубиной 600 мм глубина конструкции составляет 2 x 276 мм.
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,36 kg
- Gross weight
- 0,381 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177299955
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- TS Монтажный комплект, для монтажных панелей TS, SE "задняя стенка к задней стенке"
- Документация
- Info sheet