Направляющая шина для монтажной панели TS

Статья №.: TS 8802260

Для установки монтажных панелей сбоку.

Статья №.:
TS 8802260
Описание продукта
Для установки монтажных панелей сбоку.
Области применения
При глубине шкафа 400 мм возможна монтажная глубина 105 - 330 мм
При глубине шкафа 500 мм возможна монтажная глубина 105 - 430 мм
При глубине шкафа 600 мм возможна монтажная глубина 105 - 530 мм
При глубине шкафа 800 мм возможна монтажная глубина 105 - 730 мм
Материал
Листовая сталь
Поверхность
Оцинкованная
Комплект поставки
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
Монтаж направляющих непосредственно на каркасе шкафа, регулируются по глубине с шагом 25 мм
Крепление монтажной панели на направляющих при помощи закладных гаек и винтов
Подходит для
Тип корпуса: TS
Ширина: = 600 мм
Упаковка
1 шт.
Вес нетто
1,423 kg
Gross weight
1,523 kg
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177494923
ECLASS 8.0
27189261
Описание продукта
TS Направляющая шина, для монтажной панели TS, для Ш: 600 мм
Документация
Руководство