Для установки монтажных панелей сбоку.
- Статья №.:
- TS 8802280
- Описание продукта
- Для установки монтажных панелей сбоку.
- Области применения
- При глубине шкафа 400 мм возможна монтажная глубина 105 - 330 мм
- При глубине шкафа 500 мм возможна монтажная глубина 105 - 430 мм
- При глубине шкафа 600 мм возможна монтажная глубина 105 - 530 мм
- При глубине шкафа 800 мм возможна монтажная глубина 105 - 730 мм
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Монтаж направляющих непосредственно на каркасе шкафа, регулируются по глубине с шагом 25 мм
- Крепление монтажной панели на направляющих при помощи закладных гаек и винтов
- Подходит для
- Тип корпуса: TS
Ширина: = 800 мм - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 3,831 kg
- Gross weight
- 4,031 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177494930
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- TS Направляющая шина, для монтажной панели TS, для Ш: 800 мм
- Документация
- Руководство