Дополнительный поперечный элемент жесткости для подавления колебаний и/или последующей стабилизации широких монтажных панелей. Эта направляющая может использоваться также в качестве вспомогательного крепления для тяжелых конструктивных элементов.
- Статья №.:
- VX 4333120
- Описание продукта
- Дополнительный поперечный элемент жесткости для подавления колебаний и/или последующей стабилизации широких монтажных панелей. Эта направляющая может использоваться также в качестве вспомогательного крепления для тяжелых конструктивных элементов.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- 2 профиля
4 зажима
4 резьбовых штифта M10 x 16 мм. - Подходит для
- Тип корпуса: VX
TS
VX SE
Ширина: = 1.200 мм - Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,2 kg
- Gross weight
- 5,54 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 19,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177099111
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX поперечная распорка, для монтажных панелей для TS, SE для Ш: 1200 мм