- Статья №.:
- TS 8612200
- Описание продукта
- Подходит для: установки в панель для встраиваемых элементов, малую у шкафа для ПК, монтажа на вертикальном профиле шкафа TS, монтажа в CM и TP с помощью шин для внутреннего монтажа. Перфорация с шагом 25 мм для крепления: Монтажной панели, малой, монтажных шасси PS с помощью комбинированного держателя PS в качестве второго монтажного уровня, если соединитель монтажных панелей или вертикальный кабельный канал не позволяют установить шасси или другие компоненты по глубине шкафа.
- Материал
- Листовая сталь, 2,0 мм
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Нагрузочная способность (статическая)
- 15 кг
- Упаковка
- 1 компл.
- Вес нетто
- 0,85 kg
- Gross weight
- 0,926 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177370593
- ECLASS 8.0
- 27189261