Для установки монтажной панели сбоку.
- Статья №.:
- VX 8617402
- Описание продукта
- Для установки монтажной панели сбоку. Монтаж производится в положении с выдвижением.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 1.200 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 5,33 kg
- Gross weight
- 6,06 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 22,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177921115
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX направляющая шина, для монтажной панели, для Ш: 1200 мм