Для установки монтажной панели сбоку.
- Статья №.:
- VX 8617403
- Описание продукта
- Для установки монтажной панели сбоку. Монтаж производится в положении с выдвижением.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Подходит для
- Ширина: = 1.000 мм
- Упаковка
- 2 шт.
- Вес нетто
- 4,4 kg
- Gross weight
- 4,82 kg
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- For sliding the mounting plate in from the side, for VX with width = 1000 mm
- Документация
- Info sheet