Минимальное расстояние между монтажными панелями обеспечивает максимальный размер компонентов на обе монтажные панели.
- Статья №.:
- VX 8617360
- Описание продукта
- Минимальное расстояние между монтажными панелями обеспечивает максимальный размер компонентов на обе монтажные панели.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, хроматированная
- Указание по монтажу
- Дополнительно необходима вторая монтажная панель, подходящая по размерам шкафа, см. онлайн-список запасных частей Rittal.
- У шкафов с задней стенкой для оптимального доступа к задней монтажной панели вместо задней стенки можно использовать обзорную или двустворчатую дверь.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,5 kg
- Gross weight
- 0,542 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX монтажный комплект, для монтажных панелей "задняя стенка к задней стенке"