Секционная монтажная панель может быть смонтирована с помощью держателя со смещением на 20 мм назад за каркас шкафа и крепиться на каркас снаружи. Секционная монтажная панель в случае обслуживании также снимается изнутри.
- Статья №.:
- VX 8617655
- Описание продукта
- Секционная монтажная панель может быть смонтирована с помощью держателя со смещением на 20 мм назад за каркас шкафа и крепиться на каркас снаружи. Секционная монтажная панель в случае обслуживании также снимается изнутри.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, хроматированная
- Комплект поставки
- 4 держателя секционных монтажных панелей
Вкл. крепежный материал - Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,2 kg
- Gross weight
- 0,209 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- Держатель секционной монтажной панели для VX
- Документация
- Info sheet