Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели.
- Статья №.:
- VX 8617353
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели. Ограничительный болт фиксируется в монтажной панели сбоку перед расположением монтажной панели. После рпсположения монтажной панели вровень с каркасом шкафа, крепежный уголок может быть закреплен на профиле шкафа. Таким образом, поверхность монтажной панели не загромождается, и фиксация производится без демонтажа задней стенки.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Возможности монтажа
- Положение установки монтажной панели = вровень с каркасом шкафа / положение +-0 мм
- 2 штуки на шкаф/монтажную панель, сбоку на половине высоты монтажной панели
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Упаковка
- 5 шт.
- Вес нетто
- 0,65 kg
- Gross weight
- 0,692 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX фиксация монтажной панели, тип A
- Документация
- Руководство