Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели.
- Статья №.:
- VX 8617351
- Описание продукта
- Для дополнительной фиксации и для снижения возможных колебаний монтажной панели.
- Преимущества
- Простой монтаж непосредственно на раму шкафа или на системные шасси 23 x 64 мм
- Принцип действия
- Монтажная панель с фиксатором может быть закреплена на винтах или вставлена вровень.
- В зависимости от монтажной ситуации фиксатор монтажнлй панели тип B незначительно загромождает монтажную панель
- Сохраняет переднюю сторону монтажной панели полностью свободной для неограниченного использования
- Монтаж в зависимости от ситуации возможен спереди или сзади
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, хроматированная
- Комплект поставки
- Вкл. крепежный материал
- Упаковка
- 10 шт.
- Вес нетто
- 1,34 kg
- Gross weight
- 1,44 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Описание продукта
- VX фиксатор монтажной панели, тип B, листовая сталь, оцинкованная, хроматированная
- Документация
- Info sheet