Монтажная панель может быть установлена на 20 мм глубже, а также установлена сзади.
- Статья №.:
- VX 8617370
- Описание продукта
- Монтажная панель может быть установлена на 20 мм глубже, а также установлена сзади.
- Материал
- Листовая сталь
- Поверхность
- Оцинкованная, хроматированная
- Комплект поставки
- 6 держателей
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- Для установки монтажной панели с задней стороны шкафа: положение монтажа вровень с каркасом шкафа, положение ± 0 мм. В случае сервиса монтажная панель вынимается спереди и сзади
- Для увеличения монтажной глубины в шкафу на 20 мм: Положение монтажа со смещением за каркас шкафа, положение +20 мм
- Для дополнительного винтового крепления монтажной панели: Для всех положений монтажа
- Подходит для
- Тип корпуса: VX
- Упаковка
- 1 шт.
- Вес нетто
- 0,82 kg
- Gross weight
- 0,82 kg
- Код ТНВЭД
- 83024900
- EAN
- 4028177924437
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- VX многофункциональный монтажный комплект, для монтажной панели