Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.
- Статья №.:
- SZ 8617750
- Описание продукта
- Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.
- Комплект поставки
- Адаптерная шина
Вкл. крепежный материал - Возможности монтажа
- На вертикальном профиле шкафа VX SE (на всю высоту или частично)
- На горизонтальном профиле крыши VX SE по ширине
- Указание к арт. №
- Можно укоротить для других размеров шкафов.
- Подходит для
- Тип корпуса: VX SE
Высота: = 1.800 мм - Упаковка
- 4 шт.
- Вес нетто
- 4,32 kg
- Gross weight
- 4,66 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 21,29
- Код ТНВЭД
- 73269098
- EAN
- 4028177958647
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Описание продукта
- SZ адаптерная шина для совместимости с VX, для В: 1800 мм, для VX SE
- Документация
- Info sheet