Адаптерная шина для совместимости с VX

Статья №.: SZ 8617751

Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.

Статья №.:
SZ 8617751
Описание продукта
Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.
Комплект поставки
Адаптерная шина
Вкл. крепежный материал
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа VX SE (на всю высоту или частично)
На горизонтальном профиле крыши VX SE по ширине
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
Высота: = 2.000 мм
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
4,4 kg
Gross weight
5,1 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
23,89
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177958654
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ адаптерная шина для совместимости с VX, для В: 2000 мм, для VX SE
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet