Адаптерная шина для совместимости с VX

Статья №.: SZ 8617760

Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.

Статья №.:
SZ 8617760
Описание продукта
Для обеспечения монтажной совместимости VX SE и VX25. В индивидуальных случаях адаптерная шина VX может быть укорочена.
Комплект поставки
Адаптерная шина
Вкл. крепежный материал
Длина
200 мм
Возможности монтажа
На вертикальном профиле шкафа VX SE (на всю высоту или частично)
На горизонтальном профиле крыши VX SE по ширине
Подходит для
Тип корпуса: VX SE
Упаковка
4 шт.
Вес нетто
0,56 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
3,2
Код ТНВЭД
73269098
EAN
4028177958630
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Описание продукта
SZ адаптерная шина для совместимости с VX, длина: 200 мм, для VX SE
Декларации
PCF-declaration
Документация
Info sheet